Das leisten item Profile

Immer das passende Profil: Der MB Systembaukasten bietet Aluminium-Profile in fünf Baugrößen (Profile 5, 6, 8, 10, 12) und in verschiedenen Ausführungen. Die Baureihen unterscheiden sich im Rastermaß und der Größe der Profilnut. Mit unseren Konfiguratoren können Sie jederzeit bequem, anschaulich und individuell planen.

Die Merkmale der item Profile

Die Merkmale der item Profile

  1. Rastermaß: Jede Baureihe basiert auf quadratischen Profilen mit unterschiedlichen Außenmaßen.
  2. Profilnut: Größe und Tragkraft der Nut steigen mit dem Rastermaß. Die meisten Profilverbindungen werden in der Nut verankert. Die Nut dient auch als Halterung für Flächenelemente etc.           
  3. Kernbohrung:  Die Kernbohrung bietet eine stabile Befestigungsmöglichkeit auf den Stirnseiten der Profile. Sie kann auch als Druckluftkanal genutzt werden. 
  4. Leichte Profile: Zusätzliche Hohlräume reduzieren das Gewicht, aber auch die maximale Zugbelastung.
  5. Geschlossene Nuten: Profil-Varianten mit geschlossener Oberfläche sind nicht nur ein optischer Gewinn. Sie lassen sich auch einfach reinigen und verhindern, dass sich Schmutz in der Nut absetzen kann. 

Profile 5: Kompakte und leichte Profile

item Profile 5 bieten sich dank geringem Eigengewicht und kompakter Abmessungen für filigrane und gleichzeitig stabile Anwendungen an. Als Schlittenprofil für Linearsysteme kommen beispielsweise Profile 5 mit flachem Querschnitt zum Einsatz. Auch leichte Rahmen lassen sich mit dieser Baureihe konstruieren, die einer maximalen Zugbelastung der Nut von 500 N (Schrauben M5) widersteht.

ZUM SHOP

Profile 6: Gewichtsoptimierte Profile

Zum Bau von belastbaren und gewichtsoptimierten Tischen, Regalen und Gestellen sind Profile 6 eine gute Wahl. Sie ermöglichen schlankes Design mit geringem Ressourcenverbrauch. Varianten mit geschlossenen Nuten erzeugen eine harmonische Oberfläche. Die maximale Auszugskraft an der Nut liegt bei 1.750 N (Schrauben M6).

ZUM SHOP

Profile 8: Der Standard für Konstrukteure

Profile 8 von item sind das Original unter den Aluminium-Profilen. Sie bieten die größte Vielfalt an Varianten. Das robuste Multitalent hält eine Zugbelastung bis 5.000 N und verwendet die Schrauben M8.

ZUM SHOP

Profile 10: Höchste Tragkraft für anspruchsvolle Aufgaben

Profile 10 kommen zum Einsatz, wenn schwere Lasten bei geringem Raumangebot zu tragen sind. Hochfeste Profilflanken sorgen für Zugbelastungen von bis zu 7.000 N pro Schraubverbindung (M10). Die Mehrwertprofile sind sicher gegen Vorspannungsverluste. In geringer belasteten Maschinenbereichen können leichte Profile 10E verwendet werden.

ZUM SHOP

Profile 12: Unsere stärksten Profile

Die stärkste Baureihe des MB Systembaukastens sind Profile 12. Die Nuten erlauben pro Schraubverbindung Auszugskräfte von bis zu 10.000 N. Die massiven Profile ermöglichen den Bau hochbelasteter Rahmen und Maschinengestelle. Auch schwere Anbauten trägt die Baureihe 12 dauerhaft sicher.

ZUM SHOP

Besondere Aufgabe? item Winkel- und Flachprofile!

Als Kantenschutz oder Griffleiste kommen spezielle Profile ohne Nut zum Einsatz. Leisten und Winkelprofile sind in verschiedenen Größen für Sonderkonstruktionen aller Art lieferbar. Sie werden auf Flächenelementen verschraubt.

ZUM SHOP

Dürfen wir Sie persönlich beraten?

Projektanfrage

Wir helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Projekte.
Individuell und höchst effizient.

Konfigurieren

Individuell, einfach und jederzeit online planen.

Online Shop

Jederzeit bequem und einfach 
Produkte anfragen oder bestellen!