Die Vorteile auf einen Blick

lückenloser Schutz
Einhausungen, Schutzzäune und mehr
manipulationssicheres Design
lange Nutzungsdauer, weil einfach anpassbar

Maschinensicherheit heißt vor allem, Mitarbeiter vor möglichen Gefahren zu schützen. Mit speziellen Komponenten des MB Systembaukastens konstruieren Sie Schutzzäune, Türen, Maschineneinhausungen und -kabinen, die mit beliebigen Flächenelementen ergänzt werden können. Passend zur Anwendung stehen Metallgitter, Polycarbonat-Scheiben und zahlreiche Platten zur Wahl. Die Schutzeinrichtungen gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG lassen sich direkt mit dem Maschinengestell verbinden oder eigenstabil freistehend aufstellen.

 

 

Von universell bis speziell

Von universell bis speziell

Rahmen, Zäune und Türen basieren auf Aluminiumprofilen mit Nuten. Sie können deshalb jederzeit mit Zubehör und Komponenten des MB Systembaukastens verbunden und erweitert werden. Spezielle Sicherheitskomponenten wie manipulationssichere Aufhängungen oder Türabsicherungen erhöhen den Schutz bei Bedarf. Alles passt zusammen, damit Sie alle Aufgaben mit demselben Systembaukasten lösen können.

ZU DEN KOMPONENTEN

Von XS bis XXXL

Mit dem MB Systembaukasten gestalten Sie Schutzeinrichtungen in jeder Größe: Eine kompakte Schutzhaube entsteht nach denselben Prinzipien wie eine komplette Einhausung für eine Produktionsstraße. Trennwände begrenzen den Zugang zu gefährlichen Bereichen, integrierte Tore oder Hubtüren regeln den Zutritt. So organisieren Sie den Schutz der Mitarbeiter rein mechanisch oder mit elektrischen Komponenten.

SO BEFESTIGEN SIE SICHER

Von XS bis XXXL
Von stationär bis mobil

Von stationär bis mobil

Schutzeinrichtungen können direkt in den Maschinenrahmen integriert oder als maschinennaher Schutz fest mit ihm verbunden werden. Zur einfachen Umgestaltung des Arbeitsbereichs lassen sich Trennwände auch mobil gestalten und unabhängig von der Maschine auf dem Hallenboden aufbauen. Eine Person genügt, um komplette Zaunfelder zu montieren oder demontieren. Sichere Verbindungstechnik, stabile Bodenelemente für sicheren Stand und der problemlose Ausgleich von Höhenunterschieden machen es möglich.

BODENELEMENTE ENTDECKEN

Von sicher bis besonders sicher

Verschlusssysteme bieten neben der Funktion als Zuhaltung auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen Flächenelementen. Sie lassen sich mit optischen oder akustischen Signalen ergänzen oder auch direkt in das elektronische Sicherheitskonzept der Maschine einbinden.

ZUM ONLINE KATALOG

Von sicher bis besonders sicher
Von transparent bis blickdicht

Von transparent bis blickdicht

Durch die große Auswahl an Flächenelementen erreichen Sie die perfekte Mischung aus Sicherheit und Funktionalität. Transparente Flächen aus schlagfestem Polycarbonat bieten einen ungehinderten Blick auf den Prozess einer Maschine. Schwarze Flächen erlauben eine Verdunkelung, wo dies die Verarbeitung erfordert. Auch bei der Wahl der Metallgitter oder bei der farblichen Gestaltung passend zum Corporate Design bleiben keine Wünsche offen.

ZUM ONLINE KATALOG

Dürfen wir Sie persönlich beraten?

Projektanfrage

Wir helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Projekte.
Individuell und höchst effizient.

Konfigurieren

Individuell, einfach und jederzeit online planen.

Online Shop

Jederzeit bequem und einfach 
Produkte anfragen oder bestellen!