Innovationen erleben– die item Neuheiten 2019/I

Sichere und saubere Produktion ist ganz einfach! Mit den item Innovationen im aktuellen Neuheitenkatalog gestalten Sie zum Beispiel komplett elastisch verkleidete Transportwagen und Gestelle mit geschlossenen Oberflächen.

Sie können den Katalog mit allen Produkt-Neuheiten der item Systembaukästen als PDF herunterladen oder als e-paper direkt in Browser lesen. Im item Online Shop finden Sie Informationen und technische Details zu allen Neuheiten sowie den 3500 anderen Komponenten der item Systembaukästen.

HIER LESEN

MB Systembaukasten

Perfekt geschlossen! Durch eine Verjüngung an der Unterseite kann die Nutabdeckung der neuen Profile 8 NO einfach ohne Fräsbearbeitung geöffnet werden.

Außerdem neu: Das neue Scharnier 8 N/NO Al PP4 leicht sorgt für Türen mit geschlossenen Außenflächen ohne sichtbare Öffnung.

Alle Neuheiten inklusive kompletter CAD-Daten für alle Produkte finden Sie im item Online Shop!

IM KATALOG LESEN

 

Arbeitsplatzsystem

Perfekt eingeben! Der Tastaturhalter 8 wird in eine horizontale Nut 8 eingehängt oder als Tastaturauszug unter der Tischplatte montiert. Die elastische Handballenauflage entlastet die Arme.

Außerdem neu: Großes Werkzeug mit breitem Heft wird im Schraubendreherhalter 8 D20-D44 sicher gehalten.

Der item Online Shop enthält alle Neuheiten des Arbeitsplatzsystems!

ZUM NEUHEITENKATALOG

 

Lean Production Systembaukasten

Perfekt abdecken! Gestelle lassen sich dank der neuen Schutzabdeckung R28 Verbinder D30 komplett elastisch verkleiden, um das Transportgut zu schützen.

Außerdem neu: Mit dem Bremsrollensatz D52-95 M6 senken Sie in Karakuri-Anwendungen die mechanische Belastung von Gestell und Waren.
Entdecken Sie alle Neuheiten des Lean Production Systembaukastens im item Online Shop!

KATALOG LESEN

 

 

Automationssystem

Perfekt kombinieren! Auf den einfachen Anschluss verschiedenster Motoren und Getriebe vorbereitet sind die neuen Zahnriemenumlenkungen, Spindeleinheiten und Kettenumlenkungen.

Außerdem neu: item Leistungs- und Geberleitungen sind nun auch in 15, 20 und 25 Meter Länge verfügbar.

Alle Neuerungen des item Automationssystems finden Sie auch im item Online Shop!

 

 

Online Tools

Freiräume richtig nutzen! Mit dem item Engineeringtool können Sie jetzt die lichte Weite zwischen parallelen Profilen vermessen.

Außerdem neu:  Mit dem item MotionDesigner® legen Sie nun item Lineareinheiten nicht nur für Antriebe von item aus, sondern können sie einfach in Systemumgebungen mit Motoren und Steuerungen anderer Anbieter einbinden.

Probieren Sie das item Engineeringtool aus.

Zum Neuheiten-Katalog

 

Dürfen wir Sie persönlich beraten?

Projektanfrage

Wir helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Projekte.
Individuell und höchst effizient.

Konfigurieren

Individuell, einfach und jederzeit online planen.

Online Shop

Jederzeit bequem und einfach 
Produkte anfragen oder bestellen!