Innovationen erleben– die item Neuheiten 2018/II

Produktiv und sicher arbeiten! Im aktuellen Neuheitenkatalog finden Sie innovative Erweiterungen für die item Systembaukästen, um schneller zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Sie können den Katalog mit allen Produkt-Neuheiten als PDF herunterladen oder als e-paper direkt in Browser lesen. Im item Online Shop finden Sie Informationen und technische Details zu allen Neuheiten sowie den 3500 anderen Komponenten der item Systembaukästen.

HIER LESEN

 

Arbeitsplatzsystem

Perfekt für die mobile Informationsbereitstellung: Tablet-Computer können mit dem neuen Tablethalter 8 und dem Tabletarm 8 bequem am Arbeitstisch genutzt werden. Ihre Federmechanik passt sich Gehäusegrößen von 7 bis 13 Zoll an. Der Halter lässt sich stufenlos um 360° drehen.

Außerdem neu: Die neue Lupenleuchte D160 LED bietet verzerrungsfreie Vergrößerung und helle Ausleuchtung für ermüdungsfreies Arbeiten.

Im item Online Shop finden Sie alle Neuheiten des Arbeitsplatzsystems!

ZUM NEUHEITENKATALOG

MB Systembaukasten

Perfekt fixieren: Mit den neuen Klemmhebel Pi können Sie Zubehör komfortabel festziehen und wieder lösen. Die ergonomisch geformten Griffe erleichtern die Bedienung von Gleitführungen oder Winkelfeststellungen. Wenn wenig Platz ist, lassen sich Einsatz und Griff auf Knopfdruck entkoppeln.

Außerdem neu: Der Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm macht den Einbau von Notausschaltern oder Wahltastern in die item Installationssäule einfach.

Technischen Details und komplette CAD-Daten aller Produkte finden Sie im item Online Shop!

IM KATALOG LESEN

Lean Production Systembaukasten

Perfekt geschützt: Das neue Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° besitzt eine elastische Hohlkammer und eine schwarz-gelb schraffierte Warnmarkierung. Der auffällig gefärbte Prallschutz wird einfach aufgeklipst und schützt gleichermaßen Mensch und Material.

Außerdem neu: Der Verbinder D30 T1 besitzt eine integrierte Verdrehsicherung aus Aluminium.

Entdecken Sie alle Neuheiten des Lean Production Systembaukastens im item Online Shop!

KATALOG LESEN

Online Tools

Perfekt konstruieren: Das item Engineeringtool arbeitet jetzt enger mit dem item Online Shop zusammen. Profile lassen sich per Drag&Drop direkt aus dem Online Shop in die Konstruktion einfügen.

ZUM KATALOG

Dürfen wir Sie persönlich beraten?

Projektanfrage

Wir helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Projekte.
Individuell und höchst effizient.

Konfigurieren

Individuell, einfach und jederzeit online planen.

Online Shop

Jederzeit bequem und einfach 
Produkte anfragen oder bestellen!