Mobile Roboter-Insel für Cobots mit zentraler Kabelführung
EX-01586Die kompakte Arbeitsstation für Roboterarme besitzt eine zentrale Kabeldurchführung zwischen zwei Arbeitsplatten mit durchgängigen Nuten. Dadurch können Cobots mit untenliegenden Anschlüssen sehr einfach angeschlossen werden. Passend zur Aufgabe lässt sich der Cobot entlang des Durchlasses positionieren.
Im Untergestell wird die Steuerung untergebracht. Über den zentralen Durchlass können auch Kabel zu einem Display oder einer Bedieneinheit geleitet werden.
Durch vier Heberollen kann die Arbeitsstation einfach bewegt und durch integrierte Standfüße fixiert und nivelliert werden. Beim stationären Einsatz kommen Stellfüße mit optional fester Arretierung am Boden zum Einsatz.
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell muss die Standsicherheit geprüft werden.