Erweiterbarer Arbeitstisch zur Cobot-Integration
EX-01239Auch perfekt zum Nachrüsten: Der Arbeitstisch mit halbhohen Aufsatz ist mehrfach erweiterbar. Zum einen wird die Tischplatte Buche Multiplex durch ein belastbares Profil 8 160x40 oder Profil 8 200x40 zur Befestigung eines Cobots ergänzt. Entlang der Nuten können der Roboterarm und Zubehör frei positioniert werden. Zum anderen ist der Aufsatz ideal zur Befestigung von Zubehör wie Schwenkarm und Monitor. Alle Leitungen liegen in der integrierten Kabelwanne des item Arbeitstisches. Unter dem Tisch ist genügend Raum zur Befestigung der Steuerung. Durch vier elektrisch höhenverstellbare Tischsäulen lässt sich die Arbeitshöhe ergonomisch einstellen.
Hinweis: Bei Arbeitsplatzsystemen wird eine kollaborative Betriebsart vorausgesetzt. Je nach Skalierung der Lösung und Robotermodell muss die Standsicherheit geprüft werden.